16 MM T1 SS CTL 4521.000
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
60 Case , 16 mm Diametro, Misure metriche, Acciaio inossidabile 440 CRockwell C 50 Min.
*In caso di quantità maggiori i tempi di consegna possono essere più lunghi. I tempi di consegna indicati (in giorni o settimane lavorativi) non includono i tempi di transito.
Min.: 25.4 mm  Max.: 4521.0 mm  Tolleranza +/- 0,8 mm
- La trasmissione ad alberi 60 Case LinearRace di Thomson è realizzata per soddisfare gli standard di qualità più elevati. L'utilizzo della trasmissione 60 Case® LInearRace con cuscinetti a boccola di Thomson garantisce prestazioni di supporto e durata ottimali.
- Disponibile a magazzino e tagliata su misura nelle maggior parte delle opzioni e tipologie di materiale
- Rettifica senza centri per finitura leader nel settore pari a 8 Ra max.
- Coefficiente di rotondità entro 0,000080"" per classe L, S, D, M e 0,000050"" per classe N.
- Rettilineità entro 0,001""/piede cumulativa alla spedizione dalla fabbrica.
- Tutte le trasmissioni preforate hanno dimensioni Y standard (Y1=Y2). La dimensione Y è la distanza dal centro dei fori preforati più vicini alle estremità dell'albero.